Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C22-C, Количество пластин: 46

021H7852

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Чиллер, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C22-C-46
Model no.22
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
Диапазон присоединительных размеров Q17/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q37/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин46
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC22-C
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
СертификацияCRNEACKRAIARoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C22-C
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Штуцер под пайку
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.8 Килограмм
Вес нетто2.65 Килограмм
Volume7.232 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424259082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm