Pic. M45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C22L-E, Количество пластин: 30

021H4822

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-30 (STDPG)
Model no.22
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
Диапазон присоединительных размеров Q13/4 - 5/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q23/4 - 5/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q33/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q41/2 in
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин30
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC22L-E
ОборудованиеNull
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
СертификацияASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C22L-E
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с внешней резьбой
Тип соединения Q2Внешнее соединение
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.357 Килограмм
Вес нетто2.32 Килограмм
Volume5.304 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424265458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm