Pic. S45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C212L-EZD, Количество пластин: 182

021H6175

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHX C212L-EZD-182(91/45+45)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1T76.1
Диапазон присоединительных размеров Q2T76.1
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин182
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Номер модели212
Обозначение типаC212L-EZD
ОборудованиеStud;Feet;Lift
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5H7/8''
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H7/8''
Присоединительный размерH4H1''5/8A
Присоединительный размерH6H1''5/8A
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C212L-EZD
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение Victalulic
Тип соединения Q2Соединение Victalulic
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто123.75 Килограмм
Вес нетто123.6 Килограмм
Volume285.606 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424346829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm