MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C17L-EZ, Количество пластин: 50

111B6092

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Model no.17
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
Диапазон присоединительных размеров Q1H7/8"
Диапазон присоединительных размеров Q2H7/8"
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2R
Диапазон присоединительных размеров Q4H1/2R
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин50
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC17L-EZ
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
СертификацияASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C17L-EZ
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.15 Килограмм
Вес нетто2 Килограмм
Volume6.93 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424237943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm