Pic. U

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C12L-EZ, Количество пластин: 48

111H0214

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-48
Model no.12
Plate material no.AISI 304L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H3/4
Диапазон присоединительных размеров Q2H3/4
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H1/2
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин48
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC12L-EZ
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
СертификацияCRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE C12L-EZ
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.62 Килограмм
Вес нетто1.32 Килограмм
Volume3.076 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255119999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm