Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 20

111B9034

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationChiller
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
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-20
Model No.12
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1H5/8K
Диапазон присоединительных размеров Q2H5/8K
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8T
Диапазон присоединительных размеров Q4H1/2R
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин20
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Обозначение типаC12L-EZ
ОборудованиеStud
Примечание по функциямNull
ПрипойCopper brazing
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
СертификацияCRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE C12L-EZ
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Solder connection
Тип соединения Q2Solder connection
Тип соединения Q3Solder connection
Тип соединения Q4Solder connection
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияEvaporator
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.95 Килограмм
Вес нетто0.78 Килограмм
Volume3.076 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255010586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm