Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60
111B8022
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8022
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Chiller |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-60 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | H3/4" |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | H3/4" |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H3/8" |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H3/4" |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 pc |
| Количество пластин | 60 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 653 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 bar |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Micro Plate heat exchanger |
| Номер модели | 12 |
| Обозначение типа | C12L-EZ |
| Оборудование | Stud |
| Примечание по функциям | Null |
| Припой | Copper brazing |
| Присоед. размерH5 | Null |
| Присоединительный размер H1 | Null |
| Присоединительный размер H2 | Null |
| Присоединительный размерH3 | Null |
| Присоединительный размерH4 | Null |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | CRNEACKRAIAUAUL |
| Тип продукта | MPHE C12L-EZ |
| Тип соединения H1 | Null |
| Тип соединения H2 | Null |
| Тип соединения H3 | Null |
| Тип соединения H4 | Null |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | Solder connection |
| Тип соединения Q2 | Solder connection |
| Тип соединения Q3 | Solder connection |
| Тип соединения Q4 | Solder connection |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Evaporator |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон пластины | Z |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.9 Килограмм |
| Вес нетто | 1.66 Килограмм |
| Volume | 3.076 Кубический дециметр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255000341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |