Микропластинчатый теплообменник, MPHE C12L-EZ, Количество пластин: 14
111B7725
Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди
111B7725
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Чиллер |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-14 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | H1/2R |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | H1/2R |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H1/2R |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H1/2R |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 14 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 653 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Номер модели | 12 |
| Обозначение типа | C12L-EZ |
| Оборудование | Шпилька |
| Примечание по функциям | Null |
| Припой | Пайка меди |
| Присоед. размерH5 | Null |
| Присоединительный размер H1 | Null |
| Присоединительный размер H2 | Null |
| Присоединительный размерH3 | Null |
| Присоединительный размерH4 | Null |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
| Тип продукта | MPHE C12L-EZ |
| Тип соединения H1 | Null |
| Тип соединения H2 | Null |
| Тип соединения H3 | Null |
| Тип соединения H4 | Null |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q2 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Испаритель |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Шаблон пластины | Z |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.75 Kilogram |
| Вес нетто | 0.6 Kilogram |
| Volume | 3.076 Cubic decimeter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |