Pic. U

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C12L-EZ, Количество пластин: 12

111B4546

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-12
Model no.12
Plate material no.AISI 304L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1T8.2
Диапазон присоединительных размеров Q2T8.2
Диапазон присоединительных размеров Q3T8.2
Диапазон присоединительных размеров Q4T8.2
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин12
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 304L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC12L-EZ
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияCRNEACKRAIARoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C12L-EZ
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.697 Килограмм
Вес нетто0.56 Килограмм
Volume2.464 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424240813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm