Pic. X

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C129L-EZD, Количество пластин: 70

111H1073

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-70
Model No.129
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
Диапазон присоединительных размеров Q1N1/2T
Диапазон присоединительных размеров Q2N1/2T
Диапазон присоединительных размеров Q3H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q4H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q5H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q6H1"1/8J
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин70
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC129L-EZD
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1T60.3
Присоединительный размер H2T60.3
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACUAUL
Тип продуктаMPHE C129L-EZD
Тип соединения H1Соединение Victalulic
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения Q2Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Штуцер под пайку
Тип соединения Q6Штуцер под пайку
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто37.45 Килограмм
Вес нетто29.45 Килограмм
Volume99.36 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255279891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm