Pic. X

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C129L-EZD-C, Количество пластин: 114

111B9003

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-C-114(57/28+28)
Model No.129
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
Диапазон присоединительных размеров Q1QB9.2A
Диапазон присоединительных размеров Q2QB9.2A
Диапазон присоединительных размеров Q3H5/8A
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q5H5/8A
Диапазон присоединительных размеров Q6H1"1/8J
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин114
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC129L-EZD-C
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1K64.1
Присоединительный размер H2K64.1
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACPEDUAUL
Тип продуктаMPHE C129L-EZD-C
Тип соединения H1Clamp connection
Тип соединения H2Clamp connection
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Переходник
Тип соединения Q2Переходник
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Штуцер под пайку
Тип соединения Q6Штуцер под пайку
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZD-C

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40.76 Килограмм
Вес нетто40.61 Килограмм
Volume116.748 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162955192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm