Pic. X

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C129L-EZD-C, Количество пластин: 122

111B7156

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZD-C-122(61/30+30)
Model No.129
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
Диапазон присоединительных размеров Q1N1/2T
Диапазон присоединительных размеров Q2N1/2T
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"5/8H
Диапазон присоединительных размеров Q5H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q6H1"5/8H
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин122
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC129L-EZD-C
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Rc2"1/2
Присоединительный размер H2Rc2"1/2
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C129L-EZD-C
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения Q2Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Штуцер под пайку
Тип соединения Q6Штуцер под пайку
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZD-C

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто41.95 Килограмм
Вес нетто41.8 Килограмм
Volume134.136 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162597033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm