Pic. X

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C129L-EZD-F, Количество пластин: 110

111B6822

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-110(55/27+27)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1QB9.2A
Диапазон присоединительных размеров Q2QB9.2A
Диапазон присоединительных размеров Q3H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"5/8K
Диапазон присоединительных размеров Q5H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q6H1"5/8K
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин110
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Номер модели129
Обозначение типаC129L-EZD-F
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1T76.1
Присоединительный размер H2T76.1
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C129L-EZD-F
Тип соединения H1Соединение Victalulic
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Переходник
Тип соединения Q2Переходник
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Штуцер под пайку
Тип соединения Q6Штуцер под пайку
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто42.45 Килограмм
Вес нетто42.3 Килограмм
Volume134.136 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424684662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm