Pic. X

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C129L-EZD, Количество пластин: 30

111B6213

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1L1''1/4G
Диапазон присоединительных размеров Q2L1''1/4G
Диапазон присоединительных размеров Q3H7/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H7/8
Диапазон присоединительных размеров Q5H7/8
Диапазон присоединительных размеров Q6H7/8
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин30
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC129L-EZD
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C129L-EZD
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Штуцер под пайку
Тип соединения Q6Штуцер под пайку
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16.76 Килограмм
Вес нетто16.61 Килограмм
Volume99.36 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm