Микропластинчатый теплообменник, MPHE C129L-EZ-B, Количество пластин: 120
111H0342
Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди
111H0342
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Чиллер |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZ-B-120 |
| Model no. | 129 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | T76.1 |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | T76.1 |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H7/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H2"5/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | III |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 120 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 711 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | C129L-EZ-B |
| Оборудование | ФутыШпилькаLift |
| Примечание по функциям | С распределителем |
| Припой | Пайка меди |
| Присоед. размерH5 | Null |
| Присоединительный размер H1 | T76.1 |
| Присоединительный размер H2 | T76.1 |
| Присоединительный размерH3 | Null |
| Присоединительный размерH4 | Null |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | ASCECRNEACUAUL |
| Тип продукта | MPHE C129L-EZ-B |
| Тип соединения H1 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения H2 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения H3 | Null |
| Тип соединения H4 | Null |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения Q2 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Испаритель |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон пластины | Z-B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 52 Килограмм |
| Вес нетто | 44.3 Килограмм |
| Volume | 134.136 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255158332 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |