Микропластинчатый теплообменник, MPHE C129L-EZ, Количество пластин: 64
111H0100
Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди
111H0100
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Чиллер |
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
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZ-64 |
| Model No. | 129 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | L2 |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | L2 |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H7/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H1"3/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | III |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 64 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 711 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | C129L-EZ |
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
| Сертификация | ASCECRNEACUAUL |
| Тип продукта | MPHE C129L-EZ |
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
| Тип соединения Q1 | Соединение с наружной резьбой R |
| Тип соединения Q2 | Соединение с наружной резьбой R |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Испаритель |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон пластины | Z |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 40 Килограмм |
| Вес нетто | 27.2 Килограмм |
| Volume | 99.36 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255097167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |