Pic. W

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C129L-CZ, Количество пластин: 104

111B8942

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Model No.129
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
Диапазон присоединительных размеров Q1L2"1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2L2"1/2
Диапазон присоединительных размеров Q3H1"3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин104
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC129L-CZ
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
СертификацияEACPEDUA
Тип продуктаMPHE C129L-CZ
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто37.098 Килограмм
Вес нетто36.948 Килограмм
Volume116.748 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm