Pic. W

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C129L-EZ, Количество пластин: 152

111B7184

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZ-152
Model No.129
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
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/4A
Диапазон присоединительных размеров Q4H2"5/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин152
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC129L-EZ
ОборудованиеФутыШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1T76.1
Присоединительный размер H2T76.1
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C129L-EZ
Тип соединения H1Соединение Victalulic
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто54.23 Килограмм
Вес нетто54.08 Килограмм
Volume154.008 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162599624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm