Pic. R45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C118L-EZ, Количество пластин: 108

111H0005

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-108
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1N1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2N1/2
Диапазон присоединительных размеров Q3H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"5/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин108
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC118L-EZ
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1T76.1
Присоединительный размер H2T76.1
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE C118L-EZ
Тип соединения H1Соединение Victalulic
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто39.6 Килограмм
Вес нетто39.3 Килограмм
Volume96.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255061151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm