Pic. R45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C118L-EZ, Количество пластин: 64

111B9249

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-64
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин64
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC118L-EZ
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1L2
Присоединительный размер H2L2
Присоединительный размерH3H7/8
Присоединительный размерH4H1"1/8
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE C118L-EZ
Тип соединения H1Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения H2Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто28 Килограмм
Вес нетто26.5 Килограмм
Volume56.16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255226468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm