Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-C, Number of plates: 156

111B9043

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-156(78/38+38)
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1K2.5
Диапазон присоединительных размеров Q2K2.5
Диапазон присоединительных размеров Q3H5/8A
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/4H
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин156
Макс. рабочее давление [psig]696 psi
Макс. рабочее давление [бар]48.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Обозначение типаH118L-C
ОборудованиеStud
Примечание по функциямNull
ПрипойCopper brazing
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H5/8A
Присоединительный размерH4H3/4H
Присоединительный размерH6Null
СертификацияCEEACKRAIAUA
Тип продуктаMPHE H118L-C
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Solder connection
Тип соединения H4Solder connection
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Victaulic connection
Тип соединения Q2Victaulic connection
Тип соединения Q3Solder connection
Тип соединения Q4Solder connection
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияCondenser
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто49 Килограмм
Вес нетто48.49 Килограмм
Volume113.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255035077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm