Pic. R30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H118-C, Количество пластин: 84

021H0607

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionB3-052-50-HQ Теплообменник
Model no.118
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
Диапазон присоединительных размеров Q1R1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2R1/2
Диапазон присоединительных размеров Q37/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q41 1/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин84
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH118-C
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
Тип продуктаMPHE H118-C
Тип соединения H1Соединение Victalulic
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения Q2Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто28.819 Килограмм
Вес нетто28.819 Килограмм
Volume24.696 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424274504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm