Pic. Q45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C117L-EZD, Количество пластин: 158

111H0059

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-158
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1K2.5
Диапазон присоединительных размеров Q2K2.5
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин158
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Характеристика изделия
Значение
Номер модели117
Обозначение типаC117L-EZD
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5H1/2
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H1/2
Присоединительный размерH4H7/8
Присоединительный размерH6H7/8
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE C117L-EZD
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Штуцер под пайку
Тип соединения H6Штуцер под пайку
Тип соединения Q1Соединение Victalulic
Тип соединения Q2Соединение Victalulic
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто58.8 Килограмм
Вес нетто48.8 Килограмм
Volume172.672 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255092445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm