Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 62

111B8559

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2N1/2K
Диапазон присоединительных размеров Q37/8B
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q57/8B
Диапазон присоединительных размеров Q6H1"3/8H
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин62
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 bar
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Характеристика изделия
Значение
Номер модели117
Обозначение типаC117L-EZD-B
ОборудованиеFeetLiftStud
Примечание по функциямWith distributor
ПрипойCopper brazing
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1T60.3
Присоединительный размер H2T60.3
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE C117L-EZD-B
Тип соединения H1Solder connection
Тип соединения H2Solder connection
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2G Internal thread connection
Тип соединения Q3Solder connection
Тип соединения Q4Solder connection
Тип соединения Q5Solder connection
Тип соединения Q6Solder connection
ФункцияEvaporator
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZD-B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.1 Kilogram
Вес нетто22.89 Kilogram
Volume42.444 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162989265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm