Pic. Q45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C117L-EZD, Количество пластин: 242

111B2263

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1N1/2K
Диапазон присоединительных размеров Q2N1/2K
Диапазон присоединительных размеров Q37/8B
Диапазон присоединительных размеров Q4H2"1/8E
Диапазон присоединительных размеров Q57/8B
Диапазон присоединительных размеров Q6H2"1/8E
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин242
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Номер модели117
Обозначение типаC117L-EZD
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1K2.5"
Присоединительный размер H2K2.5"
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C117L-EZD
Тип соединения H1Соединение Victalulic
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Штуцер под пайку
Тип соединения Q6Штуцер под пайку
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто91 Килограмм
Вес нетто71.5 Килограмм
Volume145.656 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm