Pic. Q45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C117L-EZD, Количество пластин: 50

111B2258

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHEX C117L-EZD-50(25/12+12)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1N1/2K)
Диапазон присоединительных размеров Q2N1/2K)
Диапазон присоединительных размеров Q3H5/8A)
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/4H)
Диапазон присоединительных размеров Q5H5/8A)
Диапазон присоединительных размеров Q6H3/4H
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин50
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Номер модели117
Обозначение типаC117L-EZD
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1L2R
Присоединительный размер H2L2R
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C117L-EZD
Тип соединения H1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1N1/2K)
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто22.213 Килограмм
Вес нетто19.7 Килограмм
Volume34.98 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424243210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm