Pic. F

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-030, Количество пластин: 30

111H1258

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-30-4.5-HQ
Model No.030
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2H1/2
Диапазон присоединительных размеров Q3H5/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H5/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин30
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-030
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-030
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.8 Килограмм
Вес нетто4.03 Килограмм
Volume10.464 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255294900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm