Pic. L

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260B, Количество пластин: 90

111H1109

Макс. рабочее давление [бар]: 20, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-90-2.0-H
Model No.260B
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
Диапазон присоединительных размеров Q1K4
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3K4
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин90
Макс. рабочее давление [psig]290 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]20.0 бар
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-260B
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2K4
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4K4
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-260B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Соединение Victalulic
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение Victalulic
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Соединение Victalulic
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR718
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто132.3 Килограмм
Вес нетто107.3 Килограмм
Volume212.96 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255282761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm