Pic. H

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-095B, Количество пластин: 40

111H1051

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Model No.095B
Plate material no.AISI 304L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H2"1/8E
Диапазон присоединительных размеров Q2H2"1/8E
Диапазон присоединительных размеров Q3H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-095B
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
СертификацияASCECRNEACUAUL
Тип продуктаBPHE B3-095B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто25.24 Килограмм
Вес нетто22.04 Килограмм
Volume59.22 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm