Pic. AE

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260C, Количество пластин: 298

111H0903

Макс. рабочее давление [бар]: 16, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-298-1.6-H
Model No.260C
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
Диапазон присоединительных размеров Q1K4
Диапазон присоединительных размеров Q2K4
Диапазон присоединительных размеров Q3K4
Диапазон присоединительных размеров Q4K4
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин298
Макс. рабочее давление [psig]232 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-260C
ОборудованиеФутыШпилькаLift
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
СертификацияEACUL
Тип продуктаBPHE B3-260C
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение Victalulic
Тип соединения Q2Соединение Victalulic
Тип соединения Q3Соединение Victalulic
Тип соединения Q4Соединение Victalulic
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR718
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто259.4 Килограмм
Вес нетто234.4 Килограмм
Volume340.736 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255266921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm