Pic. AE

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260C, Количество пластин: 372

111H0892

Макс. рабочее давление [бар]: 16, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-372-1.6-H
Model No.260C
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
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин372
Макс. рабочее давление [psig]232 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-260C
ОборудованиеШпилькаLift
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1K4
Присоединительный размер H2K4
Присоединительный размерH3K4
Присоединительный размерH4K4
Присоединительный размерH6Null
СертификацияEACUL
Тип продуктаBPHE B3-260C
Тип соединения H1Соединение Victalulic
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Соединение Victalulic
Тип соединения H4Соединение Victalulic
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR718
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто312.64 Килограмм
Вес нетто287.64 Килограмм
Volume375.584 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255266792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm