Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260C, Количество пластин: 380
111H0700
Макс. рабочее давление [бар]: 16, Универсальный, Припой: Пайка меди
111H0700
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Универсальный |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-380-1.6-H |
| Model No. | 260C |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | K4 |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | K4 |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | K4 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | K4 |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 380 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 232 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 16.0 бар |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | B3-260C |
| Оборудование | Lift |
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
| Сертификация | EACUL |
| Тип продукта | BPHE B3-260C |
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
| Тип соединения Q1 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения Q2 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения Q3 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения Q4 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Multifunctional |
| Хладагенты | R718 |
| Шаблон пластины | H |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 330 Килограмм |
| Вес нетто | 293.4 Килограмм |
| Volume | 375.584 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255249023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |