Pic. L

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260B, Количество пластин: 188

111H0632

Макс. рабочее давление [бар]: 20, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-188-2.0-H
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1K4
Диапазон присоединительных размеров Q2K4
Диапазон присоединительных размеров Q3K4
Диапазон присоединительных размеров Q4K4
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин188
Макс. рабочее давление [psig]290 psi
Макс. рабочее давление [бар]20.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Номер модели260B
Обозначение типаB3-260B
ОборудованиеШпилькаLift
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-260B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение Victalulic
Тип соединения Q2Соединение Victalulic
Тип соединения Q3Соединение Victalulic
Тип соединения Q4Соединение Victalulic
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR718
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто230 Килограмм
Вес нетто202.4 Килограмм
Volume340.736 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255239680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm