Pic. K

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-210, Количество пластин: 170

111H0407

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHEX B3-210-170(85/42+42)-3.0-HDQ
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H2"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q5H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q6H2"1/8
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин170
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-210
ОборудованиеФутыШпилькаLift
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1L2
Присоединительный размер H2L2
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-210
Тип соединения H1Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения H2Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Штуцер под пайку
Тип соединения Q6Штуцер под пайку
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто170 Килограмм
Вес нетто149 Килограмм
Volume278.964 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255190240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm