Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-030, Количество пластин: 60
111H0279
Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Припой: Пайка меди
111H0279
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
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-60-4.5-HQ |
| Model No. | 030 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | H5/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | H1/2 |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H1"1/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H1"1/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 60 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 653 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | B3-030 |
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
| Сертификация | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Тип продукта | BPHE B3-030 |
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
| Тип соединения Q1 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q2 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Multifunctional |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон пластины | H |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.1 Килограмм |
| Вес нетто | 6.43 Килограмм |
| Volume | 10.464 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |