Pic. H

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-095, Количество пластин: 26

111H0180

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-26-4.5-L(I/27)
Model no.095
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q3H2"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H2"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке30 шт
Количество пластин26
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-095
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-095
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20 Килограмм
Вес нетто18.4 Килограмм
Volume13.241 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255110934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm