Pic. L

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260B, Количество пластин: 156

111B9181

Макс. рабочее давление [бар]: 20, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-156-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1K4
Диапазон присоединительных размеров Q2K4
Диапазон присоединительных размеров Q3K4
Диапазон присоединительных размеров Q4K4
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин156
Макс. рабочее давление [psig]290 psi
Макс. рабочее давление [бар]20.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-260B
ОборудованиеФутыШпилькаLift
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
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-260B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение Victalulic
Тип соединения Q2Соединение Victalulic
Тип соединения Q3Соединение Victalulic
Тип соединения Q4Соединение Victalulic
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR718
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто195 Килограмм
Вес нетто171 Килограмм
Volume298.144 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255162834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm