Pic. L

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260B, Количество пластин: 164

111B9171

Макс. рабочее давление [бар]: 20, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-164-2.0-H
Model No.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H5
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3H5
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин164
Макс. рабочее давление [psig]290 psi
Макс. рабочее давление [бар]20.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-260B
ОборудованиеФутыШпилькаLift
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2H4
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4H4
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-260B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Штуцер под пайку
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR718
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто206 Kilogram
Вес нетто179 Kilogram
Volume460.6 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255161561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm