Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260B, Количество пластин: 190
111B8232
Макс. рабочее давление [бар]: 20, Универсальный, Припой: Пайка меди
111B8232
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
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-190-2.0-H |
| Model No. | 260B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | H3"1/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | H3"1/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H3"1/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H3"1/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | IV |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 190 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 290 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 20.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | B3-260B |
| Оборудование | ШпилькаLift |
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
| Сертификация | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Тип продукта | BPHE B3-260B |
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
| Тип соединения Q1 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q2 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Multifunctional |
| Хладагенты | R718 |
| Шаблон пластины | H |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 230 Kilogram |
| Вес нетто | 204.3 Kilogram |
| Volume | 340.736 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |