Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationUniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Model no.095
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1L1"1/2R
Диапазон присоединительных размеров Q2L1"1/2R
Диапазон присоединительных размеров Q3H1"5/8K
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"5/8K
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин20
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаBrazed plate heat exchanger
Обозначение типаB3-095
ОборудованиеStud
Примечание по функциямNull
ПрипойCopper brazing
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-095
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1G External thread connection
Тип соединения Q2G External thread connection
Тип соединения Q3Solder connection
Тип соединения Q4Solder connection
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14 Килограмм
Вес нетто13.84 Килограмм
Volume47.975 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm