Pic. L

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260B, Количество пластин: 136

111B7273

Макс. рабочее давление [бар]: 20, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-136-2.0-H
Model No.260B
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
Диапазон присоединительных размеров Q1K4"
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3K4"
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин136
Макс. рабочее давление [psig]290 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]20.0 бар
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-260B
ОборудованиеФутыШпилькаLift
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2K4"
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4K4"
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-260B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Соединение Victalulic
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение Victalulic
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Соединение Victalulic
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR718
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто152.15 Kilogram
Вес нетто152 Kilogram
Volume255.552 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162687413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm