Pic. J

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-136, Количество пластин: 80

111B7143

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-80-3.0-H
Model no.136
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
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2T6.3
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4T6.3
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин80
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-136
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1H3"1/8D
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H3"1/8D
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASEACKRAIAPEDRoHSUA
Тип продуктаBPHE B3-136
Тип соединения H1Штуцер под пайку
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40.05 Килограмм
Вес нетто39.9 Килограмм
Volume62.694 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162594919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm