Pic. J

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-136, Количество пластин: 36

111B7139

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-36-3.0-H
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2T6.3
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4T6.3
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин36
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Номер модели136
Обозначение типаB3-136
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1H3"1/8D
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H3"1/8D
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASEACKRAIAPEDRoHSUA
Тип продуктаBPHE B3-136
Тип соединения H1Штуцер под пайку
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.35 Килограмм
Вес нетто20.2 Килограмм
Volume42.606 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162594872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm