Pic E

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-027, Количество пластин: 80

111B6504

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Model no.027
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H1''3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q2H1''3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин80
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-027
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H1''3/8H
Присоединительный размерH4H1''3/8H
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-027
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.75 Килограмм
Вес нетто11.6 Килограмм
Volume16.294 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm