Pic. F

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-030, Количество пластин: 72

111B5521

Макс. рабочее давление [бар]: 48, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18)
Model no.030
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
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин72
Макс. рабочее давление [psig]696 psi
Макс. рабочее давление [бар]48.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-030
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1T28.15
Присоединительный размер H2T28.15
Присоединительный размерH3H3/8A
Присоединительный размерH4H5/8A
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASEACKRAIAPEDRoHSUA
Тип продуктаBPHE B3-030
Тип соединения H1Штуцер под пайку
Тип соединения H2Штуцер под пайку
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.638 Килограмм
Вес нетто7.96 Килограмм
Volume7.367 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424495046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm