Pic. B

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-014, Количество пластин: 10

111B3131

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-10-3.0-M
Model no.014
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H3/4"
Диапазон присоединительных размеров Q2H3/4"
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/4"
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/4"
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин10
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-014
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-014
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.02 Килограмм
Вес нетто0.87 Килограмм
Volume3.982 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424683894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm