Pic. L

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260B, Количество пластин: 90

111B1518

Макс. рабочее давление [бар]: 20, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-90-2.0-H
Model no.260B
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
Диапазон присоединительных размеров Q1F-FL-030-01
Диапазон присоединительных размеров Q2F-FL-030-01
Диапазон присоединительных размеров Q3F-FL-030-01
Диапазон присоединительных размеров Q4F-FL-030-01
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин90
Макс. рабочее давление [psig]290 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]20.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-260B
ОборудованиеStud;Lift
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
Тип продуктаBPHE B3-260B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Фланец
Тип соединения Q2Фланец
Тип соединения Q3Фланец
Тип соединения Q4Фланец
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR718
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто107.45 Килограмм
Вес нетто107.3 Килограмм
Volume212.96 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424246303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm