Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260B, Количество пластин: 90
111B1506
Макс. рабочее давление [бар]: 20, Универсальный, Припой: Пайка меди
111B1506
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
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-90-2.0-H |
| Model no. | 260B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | F-FL-030 |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | F-FL-030 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | III |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 90 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 290 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 20.0 бар |
| Материал пластины | AISI 316L |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | B3-260B |
| Оборудование | Null |
| Примечание по функциям | Null |
| Припой | Пайка меди |
| Присоед. размерH5 | Null |
| Присоединительный размер H1 | Null |
| Присоединительный размер H2 | F-FL-030 |
| Присоединительный размерH3 | Null |
| Присоединительный размерH4 | F-FL-030 |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Тип продукта | BPHE B3-260B |
| Тип соединения H1 | Null |
| Тип соединения H2 | Фланец |
| Тип соединения H3 | Null |
| Тип соединения H4 | Фланец |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | Фланец |
| Тип соединения Q2 | Null |
| Тип соединения Q3 | Фланец |
| Тип соединения Q4 | Null |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Multifunctional |
| Хладагенты | R718 |
| Шаблон пластины | H |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 107.45 Килограмм |
| Вес нетто | 107.3 Килограмм |
| Volume | 212.96 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424246433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |