Pic. H

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-095, Количество пластин: 42

021H9927

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-42-3.0-M
Model no.095
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q360.3 mm
Диапазон присоединительных размеров Q460.3 mm
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин42
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-095
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H160.3 mm
Присоединительный размер H260.3 mm
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-095
Тип соединения H1Штуцер под пайку
Тип соединения H2Штуцер под пайку
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.05 Килограмм
Вес нетто22.9 Килограмм
Volume58.682 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424249564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm