Pic. H

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-095, Количество пластин: 80

021H9745

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-80-3.0-H
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1R1
Диапазон присоединительных размеров Q2R1
Диапазон присоединительных размеров Q37/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q47/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин80
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Номер модели095
Обозначение типаB3-095
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-095
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q2Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто38.59 Килограмм
Вес нетто38.44 Килограмм
Volume113.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424250911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm